??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-MBCHH, C-MBCRR - 【経済型】角穴・丸穴ハンドル
部品表
C-MBCHH12
PN
型番
TS
タイプ選択
W
mm
P
mm
L
127 mm
A
100 mm
H
104 mm
HH
38 mm
D
34 mm
K
50 mm
F
24 mm
B
19 mm
BB
b
34 mm
DD
d
25 mm
HH1
h1
mm