??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-SHHPSF - 经济型 - 不锈钢蝶形铰链
明细表
C-SHHPSF50
PN
型号
C-SHHPSF50
L
50 mm
HOS
单侧孔数
2
W
54 mm
K
8 mm
P
34.0 mm
J
8 mm
S1
14 mm
S2
24 mm