??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-TTBN__T5 - 【エコノミータイプ】タイミングベルト T5タイプ
部品表
C-TTBN185T5-150
PN
型番
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
185 mm
P
ピッチ
5 mm
ANGLE
2th(°)
40
H
2.2 mm
HH
h
1.2 mm
L
2.65 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
62.50 mm
NOTE
使用上の注意
-