??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 480
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
C05-32
Lista de materiales
0006074978/00660
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento continuo en instalación sumergida estacionaria y transportable, así como en instalación en seco estacionaria.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalación
EF011795
Material del cárter del motor
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Calidad del material del cárter del motor
EN-GJL-250
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
Hierro fundido dúctil
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
EN-GJS-700-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
0 m
EF020449
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
Desconectable
EF000536
Longitud de cable
10.0 mm
EF003977
Tensión nominal
V
EF000351
Número de fases
EF005455
Frecuencia
Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
EF001642
Número de revoluciones
1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
regulado en pasos fijos
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
3.0 °C
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 50
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
Screwed connection inner thread
EF023105
Dimensiones máx. elementos fijos
45.0 mm
EF020293
Con dispositivo cortador
no
EF015781
Modo de funcionamiento (en la superficie)
EF005474
Clase de protección (IP)
IP68
EF023089
Circuito de bombeo
no
EF020289
Diámetro de la bomba
245.0 mm
EF023086
Altura de la bomba
0 mm
EF000493
Profundidad de inmersión
20.0 mm
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF023157
Adecuado para instalación en seco
EF000167
Peso
0 kg
EF016015
With protection against dry running
no
EF024286
Adecuado para aguas fecales
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 50
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Typ av pumphjul/impeller
Rodete monocanal semiabierto
EF009598
Tipo de arrancador de motor
Directo online (DOL)
EF008234
Ejecución de la protección del motor
PROT_SEALING_CHAMBER
Protección de motor
EF003433__CABLE_1_
Construcción del cable
mm²
EF003433__CABLE_4_
Construcción del cable
0
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cable
EF000081__CABLE_4_
Tipo de cable
0
EF012492
Orientación
Horizontal connection
EF025977
Conexión 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
A1
Ángulo de la primera perforación
45 °
A0
Ángulo de la primera perforación
45 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
165 mm
D0
Diámetro exterior de la brida
165 mm
D21
Diámetro agujero para perno
19 mm
D20
Diámetro agujero para perno
16 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
99 mm
DM
Diameter motor
165 mm
DN1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 50
DN0
Diameter of connection on supply side
DN 50
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
F1
Grosor del canto de la junta
3 mm
H1
Height to centre connection
61 mm
K1
Círculo graduado
125 mm
K0
Círculo graduado
125 mm
L
Diámetro de la bomba
245 mm
L1
Connection length
0
N1
Número de agujeros para tornillos
4
N0
Número de agujeros para tornillos
4
W
Ancho bomba lado 1
237.5 mm
W1
Dimensiones
0 mm
W2
Ancho bomba lado 2
130 mm
Z1
Longitud de trabajo
0
HHYD
Dimensiones
105 mm
HMOT
Dimensiones
mm
HA
Dimensiones
32 mm
HB
Dimensiones
57 mm
HC
Dimensiones
16 mm
HD
Dimensiones
mm
DA
Dimensiones
180 mm
DC
Dimensiones
204 mm
L3
Dimensiones
138 mm
R
Dimensiones
15 mm
W3
Dimensiones
51.5 mm
NCAB
Cantidad de cable
1