카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
OCD-S5A1B-0412-C060-ARW
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/135.prj},{NB=OCD-S5A1B-0412-C060-ARW},{SUPPLIERPID=OCD-S5A1B-0412-C060-ARW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-cx-5-crx-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 10 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fc060},{H=h0294},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-S5A1B-0412-C060-ARW/121544801/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3859
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
C060
Bill of material
OCD-S5A1B-0412-C060-ARW
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
picture-cx-5-crx-cx-nnn.jpg
picture-cx-5-crx-cx-nnn.jpg
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-S5A1B-0412-C060-ARW
OCD-S5A1B-0412-C060-ARW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24")
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 10 m
Cable#Radial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet