카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
OCD-S3E1G-1212-C06V-CAW
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/8653.prj},{NB=OCD-S3E1G-1212-C06V-CAW},{SUPPLIERPID=OCD-S3E1G-1212-C06V-CAW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-c2-6-tc2-c2-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 1 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Stainless Steel V2A (1.4305, 303) / Stainless steel V2A (1.4305; 303)},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fc06v},{H=h0583},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-S3E1G-1212-C06V-CAW/123244701/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 251
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
C06V-CAW
Bill of material
OCD-S3E1G-1212-C06V-CAW
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-S3E1G-1212-C06V-CAW
OCD-S3E1G-1212-C06V-CAW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V2A (1.4305, 303) / Stainless steel V2A (1.4305; 303)
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet