CA2-Q2-50
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQV3-ISO-15552 標準氣壓缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv3/q2_ca2.prj},{NB=CA2-Q2-50},{MODEL=Q2},{TUBE=50},{A=32},{CA=32},{CD=12},{CR=12.0},{CX=65},{E=M16 x 1.5},{FL=27},{L=16.0},{O=46.5},{ZT=170}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
CA2-Q2 - 安裝配件
明細表
CA2-Q2-50
MODEL
型號
Q2
TUBE
氣缸內徑
50
50
A
32
32
mm
CA
32
32
mm
CD
12
12
mm
CR
12.0
12.0
mm
CX
65
65
mm
E
M16 x 1.5
M16 x 1.5
mm
FL
27
27
mm
L
16.0
16.0
mm
O
46.5
46.5
mm
ZT
170
170
mm