您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
CA2-Q2-50
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQI3-ISO-15552 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi3/q2_ca2.prj},{NB=CA2-Q2-50},{MODEL=Q2},{TUBE=50},{A=32},{CA=32},{CD=12},{CR=12.0},{CX=65},{E=M16 x 1.5},{FL=27},{L=16.0},{O=46.5},{ZT=170}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
CA2-Q2 - 安裝配件
明細表
CA2-Q2-50
MODEL
型號
Q2
TUBE
氣缸內徑
50
50
A
32
32
mm
CA
32
32
mm
CD
12
12
mm
CR
12.0
12.0
mm
CX
65
65
mm
E
M16 x 1.5
M16 x 1.5
mm
FL
27
27
mm
L
16.0
16.0
mm
O
46.5
46.5
mm
ZT
170
170
mm