CA85GU-1206ATN-h50
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca85.prj},{NB=CA85GU-1206ATN-h50},{SC=CA85GU},{TYPE=height h selection type},{MT1=Steel},{MT2=SUS304},{MT3=Spring steel},{ST=-},{BM=1206},{CB=ATN},{H=50.0},{H1=50,60,80},{D=30},{DH7=62},{TOL=+0.030/0},{DH=55},{B=16},{L=82},{L1=62},{W=43},{W1=33},{V=23},{S=19.8},{D1=11.0},{KK=},{KC=},{NA=},{INFOTEXT=website},{D2=65.000},{T=2.200},{PPATH=ca85/assemblies/ca85_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA85 - 带座轴承·单轴承T型·调心轴承·高度h选择型/高度h指定型/高度指定h倒角型
明细表
CA85GU-1206ATN-h50
CNSORDERNO
型号
CA85GU-1206ATN-h50
CA85GU-1206ATN-h50
SC
系列码
CA85GU
CA85GU
TYPE
类型
高度h选择型
高度h选择型
MT1
材质(轴承)
钢
MT2
材质(轴承座)
SUS304
SUS304
MT3
材质(挡圈)
弹簧钢
ST
表面处理(轴承座)
-
-
BM
轴承型号
1206
1206
CB
后置代码
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
H
h
50.0
60.0
80.0
50.0
60.0
80.0
mm
D
d
30
30
mm
DH7
62
62
mm
TOL
DH7公差
+0.030/0
+0.030/0
mm
DH
dh
55
55
mm
B
16
16
mm
HH
H
85.800
85.800
mm
L
82
82
mm
L1
62
62
mm
W
43
43
mm
W1
33
33
mm
V
23
23
mm
S
19.8
19.8
mm
D1
d1
11.0
11.0
mm
KK
追加工
N/A(不做加工)
KK(增加两侧倒角)
N/A(不做加工)
KK(增加两侧倒角)
mm
K
KK增加两侧倒角
0
mm
KC
追加工1
N/A(不做加工)
KC(增加倒角C2)
N/A(不做加工)
KC(增加倒角C2)
NA
追加工2
N/A(不做加工)
NA(不装配轴承,挡圈)
N/A(不做加工)
NA(不装配轴承,挡圈)
INFOTEXT
技术资料
官网网址