??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Cable fixing plate Type KAF
Bill of material
KAF 11_87201010
TYP
BESTNR
Order No.
FARBE
COLOR
Black
MAL
Max. number of cables
A
mm
B
mm
C
mm
D
10.75 mm
E
10.25 mm
F
12.3 mm
G
13.60 mm
VPE
1
UL94
V0 mm