??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
Cable fixing plate Type KAF/NI - Strain relief / cable fixing plate
Nomenclature
KAF/NI 100_87201006
TYP
Type
KAF/NI 100
BESTNR
Référence
87201006
FARBE
Couleur
schwarz
MAL
Max. number of cables
6
A
100.0 mm
B
24.0 mm
C
67.0 mm
D
12.5 mm
E
20.0 mm
F
5.6 mm
G
19.1 mm
VPE
1 St.
UL94
V0 mm