??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 49
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Kabeldosen / -stecker zur Selbstkonfektion
Bill of material
VK00302H
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
ipf Kabeldosen dienen hauptsächlich dazu, den elektrischen Anschluss von Sensoren herzustellen. Ihre Eigenschaften sind geprägt durch die robuste Ausführung, in höchsten Schutzarten (IP67 | IP68 | IP69K) und auf Wunsch mit einer 360° Abschirmung. Mit den Eigenschaften: busfähig, schleppketten- und robotertauglich, öl-, chemikalienbeständig, schweißfunkenbeständig, ihrer reinigungsmittelresistents oder Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung, dem erweiterten Temperaturbereich bis zu +230°C, der Schnellanschlusstechnik oder besonderen Datenübertragungseigenschaften werden die Kabeldosen allen Anforderungen der Automatisierungstechnik gerecht.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Art des Steckkontaktes Anschluss A
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Kabelzuführung Anschluss A
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSA
Kodierung Anschluss A
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDESISOLIERKOERPERS
Werkstoff des Isolierkörpers
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Werkstoff der Verschraubung
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Polzahl Anschluss A
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Strombelastbarkeit
ARDTEME_ADERQUERSCHNITTRANGE
Aderquerschnitt
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ARDTEME_ZULAESSIGERKABELDURCHMESSER
Zulässiger Kabeldurchmesser
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt