CAE-HFL0822-KF
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-hfl.prj},{NB=CAE-HFL0822-KF},{SC=CAE},{TYPE=Standard type with bearing},{CB=KF (resin spring) unmarked (steel spring) R (with knurling) unmarked (without knurling)},{MT=SUJ2},{OT=-10℃~70℃},{BM=HFL0822-KF},{D=8},{DD=12.0},{L=22},{R=0.3},{AT=3.15},{LS=12000},{PRL=-},{LL=-},{CR=3.65},{COR=3.95},{FL=550},{WEIGHT=7.0},{INFOTEXT=website},{CODE=D}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAE - Stamped outer ring needle roller clutch, with bearing type, standard type
Bill of material
CAE-HFL0822-KF
CNSORDERNO
CAE-HFL0822-KF
CAE-HFL0822-KF
SC
Serial code
CAE
TYPE
type
Standard type with bearing
CB
code-behind
KF (resin spring) unmarked (steel spring) R (with knurling) unmarked (without knurling)
MT
material
SUJ2
OT
Operating temperature
-10℃~70℃
BM
Bearing model
HFL0822-KF
HFL0822-KF
D
d
8
8
mm
DD
D
12.0
12.0
mm
L
22
22
mm
R
r(min)
0.3
mm
AT
Allowable torque
3.15
3.15
N·m
LS
Limiting Speeds
12000
12000
rpm
PRL
Permissible radial load
-
-
N
LL
limit load
-
-
N/min
CR
Basic rated load Cr (dynamic)
3.65
3.65
KN
COR
Basic rated load Cor (static)
3.95
3.95
KN
FL
Fatigue ultimate load
550
550
N
WEIGHT
weight
7.0
7.0
g
INFOTEXT
website
CODE
D
D