您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAGE-FF2010
人本位FA工厂自动化
瑞施博格
保持器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{cntpic/swissberger/cage/cage-ff.prj},{NB=CAGE-FF2010},{CODE=FF2010},{D=2.0},{A=2.0},{K=6.8},{H1=10},{T=4.0},{Z=7},{MET=塑胶},{AC=P},{CMET=N/A},{PPATH=assemblies/ff_assembly_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
人本位FA工厂自动化
描述
CAGE-FF20-35 - FF系列塑胶滚针保持架
明细表
CAGE-FF2010
CNSORDERNO
CAGE-FF2010
CAGE-FF2010
CODE
FF2010
FF2010
D
支架厚度
2.0
2.0
L
支架长度
32.0
32.0
A
接口长度
2.0
2.0
K
滚子高度
6.8
6.8
H1
支架高度
10
10
T
滚子间距
4.0
4.0
Z
滚子数量
7
MET
支架材质
塑胶
AC
精度等级
P:精密级
UP:超精密级
P:精密级
UP:超精密级
CMET
滚子材质
轴承钢SUJ2
S:不锈钢440C
HS:模具钢
轴承钢SUJ2
S:不锈钢440C
HS:模具钢
LINK
产品链接
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=CAGE-FF2010&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true&origin=cadenas