CAGE-LWALX6-Z4
cntpic
swissberger
Cage
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/cage/cage-lwal.prj},{NB=CAGE-LWALX6-Z4},{CODE=LWALX6},{DA=6.0},{T=2.6},{B=15.00},{MET=铝合金},{Z=4},{AC=P},{CMET=N/A},{PPATH=assemblies/lwal_assembly_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
CAGE-LWAL6 - [High Precision Cage] LWAL Aluminum Cage
Bill of material
CAGE-LWALX6-Z4
CNSORDERNO
Product code
CAGE-LWALX6-Z4
CAGE-LWALX6-Z4
CODE
Code
LWALX6
LWALX6
DA
Roller
6.0
P
Roller spacing
9.0
mm
G
Margins
6.00
mm
T
Cage thickness
2.6
2.6
mm
B
Cage height
15.00
15.00
mm
L
Length
39.00
MET
Support material
Aluminum alloy
Z
Number of rollers
AC
Accuracy class
P: Precision level
UP: Ultra precision level
P: Precision level
UP: Ultra precision level
CMET
Roller material
SUJ2
S: Stainless steel 440C
MS: Mold Steel
SUJ2
S: Stainless steel 440C
MS: Mold Steel
LINK
website link
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=CAGE-LWALX6-Z4&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true&origin=cadenas