??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
capacitif
Nomenclature
FK920400
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Il existe des capteurs de niveau et des capteurs de niveau qui fonctionnent selon différents principes de mesure. Le choix du capteur dépend du fluide à détecter et des conditions ambiantes. Le flux de matière dans un pot vibrant peut être parfaitement détecté par des capteurs de niveau inductifs dont le pendule est déplacé par la matière se trouvant dans le pot. La détection de niveaux de produits liquides ou solides peut par exemple être réalisée avec des capteurs de niveau capacitifs. Ceux-ci fonctionnent selon le principe du condensateur, le fluide modifie la diélectricité entre deux électrodes. La modification ainsi provoquée est convertie en un signal de sortie numérique. Les relais de niveau conductifs constituent une autre alternative pour la détection de niveaux de produits conducteurs. La résistance entre l'électrode de référence et l'électrode de mesure est déterminée. En cas de dépassement d'un seuil défini, une sortie de relais est activée.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Exécution du raccord de processus
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Principe de mesure physique
capacitif
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Matériau du capteur de mesure
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
Point de commutation
ARDTEEL_ANZAHLDERSONDEN
Nombre de sondes
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSWECHSLER
Nombre de contacts en tant que changeur
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER
Nombre de contacts à fermeture
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
Nombre d'ouvreurs
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_DURCHMESSERDERSONDE
Diamètre de la sonde
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEEL_MINLASTSTROM
Courant de charge min.
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
Longueur de la sonde
ARDTEME_LAENGEDESSENSORS
Longueur du capteur
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Température du fluide
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit