??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Capteur à câble
Nomenclature
VS98C572
IDNR
VS98C572
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur de déplacement, câble, 1,5m, 10-30V DC, 4-20mA, zinc moulé, IP65, 2m de câble
DESCLONG
Langbeschreibung
Les systèmes de mesure magnétiques sont utilisés pour la saisie de distances ou de mouvements de rotation. Dans les systèmes de mesure magnétiques, le capteur se déplace sans contact sur une bande magnétique flexible ou se trouve au-dessus de la roue de mesure magnétisée en rotation. La bande magnétique est appliquée sur une couche de support en acier de 0,3 millimètre d'épaisseur ou se trouve sur la circonférence des différentes roues de mesure. L'aimantation s'effectue avec des divisions polaires définies. Le balayage des pôles magnétiques génère un signal qui est converti en signaux rectangulaires numériques pouvant être traités par un système électronique en aval et, le cas échéant, affichés. Le système de capteurs détecte la division de la bande et convertit l'information en haute résolution en une information de déplacement ou de rotation. Aucun contact direct n'est nécessaire pour lire les lignes de champ magnétique. Les capteurs magnétiques sont insensibles à l'encrassement, aux huiles et à l'humidité et relativement stables aux chocs et aux vibrations. Ils offrent ainsi à l'utilisateur un large champ d'applications, par exemple pour les installations et les systèmes dans l'industrie du bois, les techniques de stockage, les axes linéaires, l'extérieur ou les machines-outils.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VS98C572
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
4 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Câble
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
Principe de fonctionnement
Absolument
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité absolue
0,15mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
2m
ARDTEME_MAXVERFAHRGESCHWINDIGKEIT
Vitesse max. Vitesse de déplacement
1m/s
ARDTEME_SEILLAENGE
Longueur du câble
1 500mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-10 - 80
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit