??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Capteurs d'étiquettes
Nomenclature
KG010520
IDNR
KG010520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur capacitif, 36x24x100mm, non encastré, Sn : 1, 10-35V DC, PNP/NPN antivalente, connecteur M12, IP65, aluminium anodisé/anodisé, LED, Teach-In
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité capacitifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets métalliques et non métalliques, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet, de ses dimensions et de la sensibilité de réponse réglée par un potentiomètre. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité capacitifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. détection de joints), le positionnement (p. ex. bouteilles en PET), le comptage (p. ex. couvercles en plastique), la détection de niveau (p. ex. lubrifiant) ou la mesure de distance (p. ex. mesure d'épaisseur) de matériaux solides et liquides.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
KG010520
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
antivalent
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
anodisé/anodisé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Apprentissage
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
non affleurant
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
Point de commutation
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
100mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
100mm
ARDTEME_GABELWEITE
Largeur de fourche
1mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
36mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
70mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
24mm
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2,5V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 35
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
1
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
0 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit