??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Capteurs d'impact
Nomenclature
YM500170
IDNR
YM500170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur Mécanique, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP NO, connecteur M8, IP67, aluminium, bille en acier Ø3mm de 20mm de haut
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM500170
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Capteur d'impact
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture (NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
réglage manuel
ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT
Sensibilité
Boule d'acier Ø 3mm de 20mm de haut
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Fixation par vis
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFF
Matériau
Acier
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
55mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
50mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
15mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
10mm
ARDTEEL_MAXSCHALTLEISTUNG
Nombre max. Pouvoir de coupure
7W
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
100Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 35
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 70
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit