??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Capteurs pour montage sur tuyau
Nomenclature
IY190170
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou pour mesurer la distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
axiale
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
non affleurant
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Comportement de commutation de la sortie
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
PA 6.6 (matière plastique)
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
PA 6.6 (matière plastique)
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Temps de chute
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_MAXTEILEGESCHWINDIGKEIT
Vitesse max. Vitesse des pièces
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystérésis relative
15%
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2,4V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
Prolongation de l'impulsion
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 75
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit