??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
Caramba 64540001 - Grasa en spray de alto rendimiento para cables y engranajes
Lista de materiales
14070183
ARTNR
Nº de artículo
14070183
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
Grasa Caramba de alto rendimiento para cables y engranajes
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
500 ml
EG
Propiedades
La grasa Caramba para cables de acero y engranajes es un lubricante neutro, de color antracita e inodoro para tareas tribológicas exigentes en las que los componentes están expuestos a altas presiones.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -30°C a +120°C (lubricación de emergencia hasta +450°C). °C
GEW
Peso
469 g
CTN
Número del arancel aduanero
34031980