피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
6700 5
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6700.prj},{NB=6700 5},{IDNR=},{MOD=6700 5},{A=5},{F=9.6},{G=10.0},{L=15.5},{MISURA=5},{S=9.75},{H=11.5},{B=3.5},{INFO=Infotext},{R1=7.650},{R=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cartridge Mod. 6700
Stückliste
6700 5
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
6700 5
6700 5
A
5
5
mm
F
9.6
9.6
mm
G
10.0
10.0
mm
L
15.5
15.5
mm
MISURA
Size
5
5
mm
S
9.75
9.75
mm
H
11.5
11.5
mm
B
3.5
3.5
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext