??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Robotunits
Descripción
CAS 1_ _ 0 - ‌Rueda pivotante con placa y freno
Lista de materiales
Robotunits CAS_1080
ARTIKEL
Descripción del artículo
CAS_1080
BS
Descripción
Rueda pivotante de 80 mm con placa y freno
AA
70 mm
AL
40 mm
R
ØR
80 mm
S
110 mm
H
110 mm
FMAX
600 N N
GEW
Peso
0.735 kg