??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Robotunits
Descrizione
CAS 1_ _ 0 - Ruota orientabile con flangia e freno
Lista materiale
Robotunits CAS_1080
ARTIKEL
Descrizione dell'articolo
CAS_1080
BS
Descrizione
‌Ruota orientabile 80 mm con flangia e freno
AA
70 mm
AL
40 mm
R
ØR
80 mm
S
110 mm
H
110 mm
FMAX
600 N N
GEW
Peso
0.735 kg