??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
CAS 1_ _ 0 - Swivel Castor with Plate and Brake
Bill of material
Robotunits CAS_1080
ARTIKEL
Part description
CAS_1080
BS
Description
Swivel Castor with Plate and Brake, 80 mm
AA
70 mm
AL
40 mm
R
ØR
80 mm
S
110 mm
H
110 mm
FMAX
600 N N
GEW
Weight
0.735 kg