카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
GTE-12-12
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/page_58_cashew_gate_insert.prj},{NB=GTE-12-12},{PARTNO=GTE-12-12},{B1=12},{B2=10},{D2=1.200},{D3=2.500},{D4=5},{M=5},{VHF=20},{VRF=16},{VLF=10},{INFO=Catalogue page}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould Service
Description
Cashew Gate Inserts GTE 12mm - Cashew Gate Inserts
Bill of material
GTE-12-12
PARTNO
Catalog Number
GTE-12-12
GTE-12-12
B1
Length
12
mm
B2
Length
10
mm
D2
Diameter
1.200
1.200
mm
D3
Diameter
2.500
2.500
mm
D4
Length
5
mm
M
Thread
5
mm
VHF
Weight
20
20
g
VRF
Weight
16
16
g
VLF
Weight
10
10
g
INFO
Catalogue page