您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CASPS28-5-5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_730_1.prj},{NB=CASPS28-5-5},{D=28.0},{D3=12.0},{L=21.5},{LL=9.0},{F=4.0},{A=9.5},{MZ=3.0},{ZJFK=1.60},{ZJK=0.40},{ZJSHANGXIA=12.000},{QLSKJJ=20.000},{QLSKZJ=5.500},{ZJZJ=27.200},{ZJZYJJ=19.500},{ZJZYZJ=7.500},{ZJSXJJ=20.000},{ZJSXZJ1=5.900},{ZJSXZJ2=5.500},{QKONGABS=8.250},{QKONGZJ=2.500},{QF=1.000},{LSKPM=4.00},{LSKJJC=4.05},{LSKZJ=6.50},{CODE=CASPS},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=-},{SUR3=fahei},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{NO=28},{D1WB=5,6,8,9,10},{MS=M3},{SNJ=1.5},{RXN=1.6},{RXP=1.2},{NZG=6000},{MAXSPEED=10000},{GXJ=3.24X10^-6},{RZF=±0.10},{BCX=1.5},{WEI=30},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220970.html},{D1=5},{D2=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CASPS - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性夹持型(单膜片型)
明细表
CASPS28-5-5
CODE
代码
CASPS
MAT1
主体 材质
铝合金
MAT2
膜片 材质
不锈钢
MAT3
螺栓 材质
SCM435
SUR1
主体表面处理
阳极氧化处理
SUR2
膜片 表面处理
-
SUR3
螺栓 表面处理
发黑
ENCL
附件
内六角螺栓
NO
no.
28
28
D1
d1
5
6
8
9
10
5
6
8
9
10
D2
d2
5
6
8
9
10
5
6
8
9
10
D
28.0
28.0
D3
d3
12.0
12.0
L
21.5
21.5
LL
ℓ
9.0
9.0
F
4.0
4.0
A
9.5
9.5
MS
锁紧螺栓 M
M3
M3
SNJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
1.5
1.5
RXN
容许扭矩(N*m)
1.6
1.6
RXP
容许偏角
1.2
1.2
°
NZG
静态扭转刚度(N*m/rad)
6000
6000
MAXSPEED
最高转速(r/min)
10000
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
3.24X10^-6
3.24X10^-6
RZF
容许轴向振幅
±0.10
±0.10
mm
BCX
补偿系数
1.5
WEI
重量
30
30
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220970.html