??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Cast Iron - High Strength Cast Iron Wheels
Bill of material
2.00002.12
PN
Part Number
2.00002.12
WH
Wheel
Cast Iron Wheel
SER
Series
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
1 1/4 Дюйм
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
200 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
TG
Thread Guard
BB
Bearing Bore
5/8 Дюйм
LBB
Bore Less Bearing
0 Дюйм
HUB
Hub Length
1 15/32 Дюйм
SBB
Spanner Bushing Bore
3/8 Дюйм
SBL
Spanner Bushing Length
1 1/2 Дюйм
WEIGHT
Weight
3/4 Pounds