??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CASWCK,CASHCK - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性(外径65)-单侧夹持 单侧键槽孔型
明细表
CASWCK65-15-15
CODE
代码
TYPE
膜片类型
MAT1
主体 材质
S45C
MAT2
膜片 材质
不锈钢
SUR
主体表面处理
发黑
ENCL
附件
紧固螺栓/固定螺丝
D
65 mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
M
紧固螺栓 尺寸
M6X20
NJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
15.7
RX
容许扭矩(N*m)
60
PJ
容许偏角
0.6 °
PX
容许偏心
mm
GC
静态扭转刚度常数(N*m/rad)
mm
MAXSPEED
最高转速(r/min)
8000
GXJ
惯性矩(kg*m^3)
ZF
容许轴向振幅
mm
XS
补偿系数
1.5 mm
WEI
重量
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220987.html