??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
CB 1000 - Manifold System
Stückliste
CB 1000 - 050 - A(0)
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
B
Gewind
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
54 mm
P
Druck
110 bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangkraft
1060 daN
S
Oberfläche
9.62 cm^2
W
Gewicht
Kg
FILETTO
Gewinde Ausmass
M 48 x 2