??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
CB-Geräteadapter 3-polig - RiLine Compact
Stückliste
9635.100
BEST
Best.-Nr. SV
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez.1
CB-Geräteadapter
BEZ2
Bez.2
3-polig
B
Breite
90 mm
H
Höhe
160 mm
T
Tiefe
45.0 mm
BS
Bemessungsstrom (max.)
160 A
LA
Leitungsabgang
oben/unten
BA
Befestigungsabstand
mm
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531