??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SATA
Description
CB100D - Ball-Screw Series (Clean Room)
Bill of material
CB100D-YL40-S150-B1-H100W
MODEL
Model
CB100D
HT
Hole type
Y : Thread hole
MPR
Movement per revolution
39.994 mm
S
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor direction
MB
Motor Brand
MO
Motor Output
BRAKE
Motor Brake
L
Length of Actuator
479.5 mm
A
100.0 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
6.20 kg