CB230D-YL40-S150-B1-H750W
SATA
클린 벨트 전동
CB230D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sata/belt_series_clean_room/cb230d/cb230d_asmtab.prj},{NB=CB230D-YL40-S150-B1-H750W(0)},{MODEL=CB230D},{S=150},{POS=0},{MP=B1},{MB=H},{MO=750},{BRAKE=},{PPATH=../cb50d/assemblies/cb230d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SATA
내용
CB230D - 먼지 없는 볼트 시리즈 (먼지 없는 환경)
BOM
CB230D-YL40-S150-B1-H750W
MODEL
모델
CB230D
HT
공 형
Y:아래쪽 구멍입니다
MPR
움직일 때마다 운동량을 측정합니다
39.952
mm
S
여정
mm
값 입력 S
여정
mm
cm
inch
ft
확인
POS
위치
mm
값 입력 POS
위치
mm
cm
inch
ft
확인
MP
모터의 방향
B1 :모터가 상단을 왼쪽으로 꺾다
B2:모터가 상단을 오른쪽으로 접는다
B3:모터가 수평으로 좌측으로 접힌다
B4:모터가 수평으로 오른쪽으로 접힌다
B5:모터가 아래로 접힌다
B6:모터가 아래쪽 오른쪽으로 접힌다
B1 :모터가 상단을 왼쪽으로 꺾다
B2:모터가 상단을 오른쪽으로 접는다
B3:모터가 수평으로 좌측으로 접힌다
B4:모터가 수평으로 오른쪽으로 접힌다
B5:모터가 아래로 접힌다
B6:모터가 아래쪽 오른쪽으로 접힌다
MB
모터 브랜드
H:상은이요
x:지멘스
M:미쯔비시
Y:야스가와
P:파나소닉
F:후지
T:델타
H:상은이요
x:지멘스
M:미쯔비시
Y:야스가와
P:파나소닉
F:후지
T:델타
MOX
모터가 힘을 내다
750 : 750W
BRAKE
모터 브레이크
빈:브레이크 없음
B:브레이크가 있어요
빈:브레이크 없음
B:브레이크가 있어요
L
미끄럼대의 전체 길이
703.5
mm
A
200.0
mm
M
1
unit
N
6
unit
KG
33.00
kg