피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
CBABD59-70
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-834_asmtab.prj},{NB=CBABD59-70},{CODE=CBABD},{TYPE1=shuang},{TYPE=shuangwu},{TYPEX='shuangyou','shuangyou','shuangwu','shuangwu'},{W=59.0},{NOM=70},{PPATH=tong-833-834/tong-833-834_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CBABD,CBADF - 1CBABD-
Bill of material
CBABD59-70
CODE
code
CBABD
CBABD
TYPE
type
shuangwu
shuangwu
MAT
Pulley material
LV
MATX
Flange material
LV
BG
Bearing material
gang
SUR
surface
ben
SUR1
surface1
ben
W
59.0
59.0
mm
NOM
nominal
70
70
mm
D
70
70
mm
F
80
80
mm
A
54
54
mm
EB
English belt
200
200
mm
MB
Metric belt
-
-
mm
NO
No.
6202ZZx2
6202ZZx2
DD
dh
15
15
mm
B
b2
11
11
mm
LINK
https://www.srdfaa.com/category/15