??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CBB4-12GH70-E2 - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CBB4-12GH70-E2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
CBB4-12GH70-E2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CBB4-12GH70-E2
EAN
4050143026449
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CBB4-12GH70-E2
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
4 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4404
BAD856005
Länge des Sensors
70 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
50.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.171
WIDTH
0.111
DEPTH
0.017
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink