CBD-6901-S
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Shaft holder
CBD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cbd/cbd_s_asmtab.prj},{NB=CBD-6901-S},{CN=CBD-6901-S},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=-0.05 ~ 0},{K=38},{D2=30},{D2T=g7},{D3=21},{L=25},{T=8},{P=38},{C=8.0},{R=4.5},{LC=4.4},{MASS=124},{D4=3.175},{X1=0.200},{RX=0.300},{DX=26.000},{SDX=14},{D1=48},{PPATH=cbd_s/cbd_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
CBD-S
Bill of material
CBD-6901-S
CN
Catalog Number
CBD-6901-S
CBD-6901-S
BN
Bearing number
6901ZZ
6901ZZ
SD
Inner diameter
12
12
mm
D
Diameter
24
24
mm
B
Width
6
6
mm
BT
B Tolerance
-0.05 ~ 0
mm
K
Width
38
38
mm
D2
Diameter
30
30
mm
D2T
D2 Dimensional tolerance
g7
D3
Diameter
21
21
mm
L
Overall width
25
25
mm
T
Width
8
8
mm
P
Length
38
38
mm
C
Diameter
8.0
8.0
mm
R
Diameter
4.5
4.5
mm
LC
Length
4.4
4.4
mm
MASS
Mass
124
124
g