??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CBHPA,CBHPK,CBHPB,CBHPC,CBHPT,CBHPM,CBHPP - 同步轮-高扭矩同步带轮-S8M型B形
明细表
CBHPB18S8M150-B-H12
CODE
代码
MAT
带轮材质
MATX
法兰材质
SUR
表面处理
NT
齿数
TNW
种类·公称宽度
BW
皮带宽度
15.0 mm
TS
带轮形状
SHS
轴孔规格
DD
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
输入参数值: DD
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
cm
inch
ft
Z
mm
J
J最小单位0.1
mm
A
17.0 mm
W
22.0 mm
L
37 mm
PD
P.D.
45.84 mm
OD
O.D.
44.46 mm
D
32.000 mm
F
52 mm
E
36 mm
ZJG
挡圈槽加工
SRG
SRG最小单位0.5mm
mm
ZJG1
变更止动螺丝角度
ZJG2
不铆接法兰
ZJG3
仅铆接单侧法兰
ZJG4
侧面通孔
KSC
KSC 最小单位0.5
KFC
KFC最小单位0.5
KTC
KTC 最小单位0.5
K
K 最小单位0.5
ZJG5
侧面螺纹孔
QFC
QFC最小单位1
mm
QSC
QSC最小单位1
mm
QTC
QTC最小单位1
mm
M
M选择
ZJG6
侧面沉孔
ZSC
ZSC最小单位0.5
ZFC
ZFC 最小单位0.5
ZTC
ZTC最小单位0.5
mm
ZM
ZM选择
ZJG7
法兰切割
FC
FC 最小单位0.5
ZJG8
轮毂切割
BC
BC 最小单位0.5
ZJG9
变更螺纹孔尺寸
TPC
TPC 选择
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222702.html