您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CBLA65
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-858_asmtab.prj},{NB=CBLA65},{CODE=CBLA},{DD=65},{D=95},{W=32},{PCD=80.0},{L1=24},{B=21},{Q=14},{MAXAT=2990},{ALT=91.8},{WEI=710},{PPATH=tong-858/tong-858_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CBLA,CBLAP - 免键轴衬-直杆型
明细表
CBLA65
CODE
代码
CBLA
CBLA
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
-
-
DD
d
65
65
mm
D
95
95
mm
W
32
32
mm
PCD
P.C.D
80.0
80.0
mm
L1
24
24
mm
B
21
21
mm
MXL
锁紧螺栓
M8*22
M8*22
Q
数量
14
14
MAXAT
容许最大扭矩
2990
2990
N·m
NS
内六角扳手公称尺寸
6
6
ALT
容许轴向负载
91.8
91.8
kN
BLT
螺栓紧固扭矩
29.4
29.4
N·m
WEI
重量
710
710
g
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220130.html