??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CBLB,CBLBP - CBLB-
Bill of material
CBLB8
CODE
code
TYPE
type
dai
MAT
texture
S45C
SUR
surface
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
D
15 mm
L1
12 mm
L2
21 mm
L3
22 mm
L
25 mm
D1
24 mm
D2
27 mm
FT
Transmitted axial force
10 KN
FTT
Transfer torque
39 NM
Z
axis
299 mm^2
G
hub
159 mm^2
Q
quantity
3
S
Specifications
M4*10
TS
Locking torque
5.2 Nm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1559122674224.html