??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CBN10-F46-E3 - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CBN10-F46-E3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
CBN10-F46-E3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CBN10-F46-E3
EAN
4050143004270
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CBN10-F46-E3
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
10 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
BAD823004
Breite des Sensors
50 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
25 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
5.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.120
WIDTH
0.120
DEPTH
0.005
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink