??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CBN5-F46-E3-Y190040 - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CBN5-F46-E3-Y190040
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
CBN5-F46-E3-Y190040
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CBN5-F46-E3-Y190040
EAN
4050143281411
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CBN5-F46-E3-Y190040
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
5 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
50 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
5 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
20 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
10.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder sonstige
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.115
WIDTH
0.111
DEPTH
0.015
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink