??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kienberger
Beschreibung
CBP-Q-SAFE-300MF - Buckelschweissmaschine
Stückliste
CBP-Q-SAFE-300MF
CNSORDERNO
Bestellnummer
CBP-Q-SAFE-300MF
DIM
Abmessungen (HxBxT)
2500x140x1000 mm
POS
Position
MASS
Gewicht
1050 kg
O
Ausladung
350 mm
PPS
Polplattenabstand
400 mm
WH
Arbeitshöhe
700-1200 (50mm Raster) mm
WP
Schweißleistung 20%ED
377 kVA
DC
Leerlaufgleichspannung
13.2 V
MWC
maximaler Schweißstrom
45 kA
EF
Elektrodenkraft 2-6 bar
2-23 kN
S
Zylinderhub
125 mm
F
Einspeisung
3x400V-,N,PE
V
Absicherung
160 A
C
Kühlwasser
max. 18 C, min. 30l/min