??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CBTTA,CBTTK,CBTTT, - 同步轮-免键同步带轮T10型-带标准型免键轴衬(带定心功能)
明细表
CBTTT16T10250-E-12
CODE
代码
MAT
带轮材质
MATX
法兰材质
BG
免键轴衬材质
S45C
SUR
带轮表面处理
SUR1
法兰表面处理
SURB
免键轴衬表面处理
-
NT
齿数
TNW
种类·公称宽度
BW
皮带宽度
PS
带轮形状
DD
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
PD
P.D.
50.930 mm
OD
O.D.
49.050 mm
F
58 mm
E
40 mm
W
mm
A
mm
ZJG2
不铆接法兰
ZJG3
仅铆接单侧法兰
ZJG7
法兰切割
FC
FC 最小单位0.5
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/category/15