??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CC 1000 - Manifold System
Lista materiale
CC 1000 - 050 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
D
Diametro
54 mm
P
Pressione
110 bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
1060 daN
S
Superficie
9.62 cm^2
W
Peso
Kg
B
Filetto
17.0 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
M 48 x 2