??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
CC 500 - Manifold System
Stückliste
CC 500 - 038 - A(0)
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
42 mm
P
Druck
110 bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangkraft
540 daN
S
Oberfläche
4.90 cm^2
W
Gewicht
Kg
B
Gewind
17.0 mm
FILETTO
Gewinde Ausmass
M 36 x 2