目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
AL2-50-CC
君帆
空壓產品
空壓執行元件
鋁合金方形氣缸(AL2系列)
AL2-A 複動方形氣缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_cc.prj},{NB=AL2-50-CC},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{XC=137},{L=19},{W=25},{CD=14},{LL=93},{EW=20},{K=27.5},{H=38},{EA=62},{RR=47},{DE1=6},{DE2=1.00},{ZC=151},{SS=17},{TT=9},{SSS=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
君帆
描述
CC - Short clevis
明細表
AL2-50-CC
BORE
Bore
50
50
mm
MM
20
20
mm
KK
M16x1.5
M16x1.5
A
32
32
mm
EE
RC1/4
RC1/4
XC
137
137
mm
L
19
19
mm
W
25
25
mm
CD
14
14
mm
LL
93
93
mm
EW
20
20
mm
K
27.5
27.5
mm
H
38
38
mm
EA
62
62
mm
RR
47
47
mm
DE
M6X1
M6X1
mm
ZC
151
151
mm
SS
17
17
mm
TT
9
9
mm