CC1-14
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/shaft_couplings/h14_a.prj},{NB=CC1-14},{PN=CC1-14},{DES=Neo-Flex Coupling, Pin Hub Style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H14},{MAT=303 Stainless Steel Hub with Polyurethane Body},{A=0.2498},{H=5/8},{D=1-1/8},{L=1-9/16},{T=15/16},{H1=0.6250},{L1=1.5625},{D1=1.1250},{T1=0.9375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CC1 - Neo-Flex Coupling - .1873 to .4998 Bore Temperature Range -65° to -180° F - Polyurethane with 303 Stainless Steel Hubs Pin Hub Style
Bill of material
CC1-14
PN
Product No.
CC1-14
CC1-14
DES
Description
Neo-Flex Coupling, Pin Hub Style
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel Hub with Polyurethane Body
A
Bore
0.2498
0.2498
인치
H
Hub Diameter
5/8
5/8
인치
D
Outside Diameter
1-1/8
1-1/8
인치
L
Overall Length
1-9/16
1-9/16
인치
T
Length
15/16
15/16
인치