CD02AF-3.0-L50
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/cd02af_au.prj},{NB=CD02AF-3.0-L50},{TYPE=CD02AF},{TYPE1=L size designation type},{MATP=S45C},{ST=F},{M=3.0},{L=50},{DH9=30},{H=27.0},{JA=},{JAA=0},{JB=},{JBB=0},{INFOTEXT=website},{MM=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD02AF-AU - Circular rack
Bill of material
CD02AF-3.0-L50
CNSORDERNO
CD02AF-3.0-L50
CD02AF-3.0-L50
TYPE
type
CD02AF
CD02AF
TYPE1
type1
L size designation type
MATP
Material of Pulley
S45C
S45C
ST
Surface Treatment
F:Blackening
F:Blackening
M
modulus
3.0
3.0
L
overall length
mm
값 입력 L
overall length
mm
cm
inch
ft
확인
DH9
dh9
30
30
H
h
27.0
27.0
JA
ja
Not applicable
Add single end inner screw hole
Not applicable
Add single end inner screw hole
JAA
JA
0
0
mm
JB
jb
Not applicable
Add double-sided inner screw hole
Not applicable
Add double-sided inner screw hole
JBB
JB
0
0
mm
INFOTEXT
io
website