??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CDAN - Roulettes pour réglage-Type à roue à grand diamètre
Nomenclature
CDAN75-M
PN
Référence pièce
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0320 équivalent (enroulé à chaud)
STMB
Traitement de surface du corps principal
Galvanisation au zinc
D
mm
MATW
Matériau de la roue
MC Nylon
MATA
Matériau du réglage
EN 1.0038 équivalent
STA
Traitement de la surface du réglage
Galvanisation au zinc
BSP
Roulement de rotation
Disponible
BWP
Roulement de roue
Disponible
H
mm
F
140 mm
A1
115 mm
A2
105 mm
K
40 mm
S1
15 mm
S2
15 mm
M
16 mm
DD
d
11.5 mm
TT
t
4.5 mm
B
45 mm
E
mm
RR
r
mm
AL
Charge admissible
3000 N