피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
CDAH20-0.5
SRD-FA
SRD-FA
q
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/q/ppd-924.prj},{NB=CDAH20-0.5},{CODE=CDAH},{LG=guo},{CSM=PVC},{CST=zuan},{CSC=lv},{FCS=0.3~0.4},{RSM=ju},{WST=bu},{LNF=2},{T=3.0},{WEI=3.2},{SWD=60},{AS=10},{DCT=-15~80},{LRG=√},{LB=√},{W=20},{WX=[20:3000/1]},{L=0.500},{PA=},{COLOR=0,1,0,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CDAT,CDAU,CDAQ,CDAW,CDAA,CDAS,CDAD,CDAF,CDAG,CDAH,CDAJ,CDAX,CDAV,CDAB,CDAN,CDAM,CDAK,CDAL,CDAR,CDAP,CDAC - PPD
Bill of material
CDAH20-0.5
CODE
CDAH
CDAH
LG
guo
guo
CSM
PVC
PVC
CST
zuan
zuan
CSC
lv
lv
FCS
0.3~0.4
0.3~0.4
RSM
ju
WST
bu
LNF
2
2
T
3.0
3.0
WEI
3.2
3.2
kg/m²
SWD
60
60
AS
10
10
kg/cm
DCT
-15~80
-15~80
℃
LRG
√
LB
√
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
L
m
PA
PAX
NO
NO
LINK
https://www.srdfaa.com/category/17